IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Schaltabstand 15 mm |
20 | Schaltabstand 20 mm |
(2) | |
333 | Quader Bauform, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(4) | |
ohne | Kabel |
D | DC 2-Leiter |
A | Welchselstrom/Gleichstrom AC/DC |
(5) | |
Y | Schutzart IP65 |
Z | Schutzart IP67 |
(6) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Kunststoffgehäuse
- AC 2-Leiter
- schutzisoliert
- Anschlussraum
- Bauform 333
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Luran |
Bruttogewicht |
170 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
2 |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Nennnschaltabstand Sn |
20 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
112 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
40 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25_+70 |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum |
45 Hz |
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum |
65 Hz |
Betriebsstrom, minimum |
10 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
15 ... 250 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom |
500 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) oder Öffner (NC) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
10 Hz |
VOLT_TYPE_RANGE |
AC |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
4,5 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
Zweidraht |
Reststrom Ir, maximum |
1 mA |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des Steckers Durch Umsetzen des Würfels können 5 Betätigungsflächen gewählt werden. Durch einen Aufkleber kann die gewählte Lage der aktiven Fläche auf dem Gehäuse markiert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.03.2023, 17:13