IFL 20-333-11YNG
IFL 20-333-11YNG
Downloads
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Kunststoffgehäuse
- DC 4-Leiter
- schutzisoliert
- Anschlussraum
- Bauform 333
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 20-333-11YNG |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101056748 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Luran |
Bruttogewicht |
162 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Nennnschaltabstand Sn |
20 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
40 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
112 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
5,5 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 60 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
400 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
100 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
1,5 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,4 A |
Ausführung der Schaltelemente |
n-schaltend |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Durch Umsetzen des Würfels können 5 Betätigungsflächen gewählt werden. Durch einen Aufkleber kann die gewählte Lage der aktiven Fläche auf dem Gehäuse markiert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 22:36