IFL 333

IFL 333

  • Bauform 333
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Schaltabstand 15 mm
20Schaltabstand 20 mm

(2)
333Quader Bauform, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
ohneKabel
DDC 2-Leiter
AWelchselstrom/Gleichstrom AC/DC

(5)
YSchutzart IP65
ZSchutzart IP67

(6)
Nn-schaltend
Pp-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Schutzbeschaltung integriert

Länge des Sensors

IFL 15-333-10/01-M20

Artikelnummer 101161734

Induktiver Näherungsschalter

Zum Artikel

IFL 15-333-10/01A-M20

Artikelnummer 101216695

Induktiver Näherungsschalter

Zum Artikel

IFL 15-333-11YPG-M20

Artikelnummer 101169258

Induktiver Näherungsschalter

Zum Artikel

IFL 20-333-10/01-M20

Artikelnummer 101173574

Induktiver Näherungsschalter

Zum Artikel

IFL 20-333-11P-M20

Artikelnummer 101173918

Induktiver Näherungsschalter

Zum Artikel