KREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Artikelnummer:
101147448
KREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Artikelnummer:
101147448
- Werkseitig verstiftet
- Kreuzgelenk zum Ausgleich eines axialen Versatzes
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
KREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101147448 |
EAN (European Article Number) |
4030661286877 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
65 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite, minimum |
91,7 mm |
Breite, maximum |
97 mm |
Höhe |
16 mm |
Tiefe |
16 mm |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
ES 13 SB ES 95 SB TV10S 335 TV10S 355 ( 10 mm Wellenbohrung) |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 13:08