LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
LF 50-11 P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
schlagfestes ABS |
Bruttogewicht |
32 g |
Mechanische Daten
Reichweite, maximum |
5.500 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
17 mm |
Breite des Sensors |
50 mm |
Höhe des Sensors |
63,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-20_+45 |
Lager- und Transporttemperatur, minimum |
-20 °C |
Lager- und Transporttemperatur, maximum |
+80 °C |
Elektrische Daten
Leerlaufstrom I0, maximum |
30 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
Länge der Leitung, maximum |
100 m |
Schaltfrequenz, circa |
2.500 Hz |
VOLT_TYPE_RANGE |
DC |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
200 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Verschmutzung Schaltzustand Betriebsspannung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Reflexions-Lichtschranke |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.03.2023, 23:12