MKSC32

Artikelnummer: 101005817

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • ohne Sperrhülse
  • 4 Kontakte
  • Einbautiefe 70 mm
  • 2 Schaltstellungen
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • Befestigung Rändelmutter
  • bis 6 mm Frontplattendicke

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MKSC32

Artikelnummer (Bestellnummer)

101005817

EAN (European Article Number)

4030661615349

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-14-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-14-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000632

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000632

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cURus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Werkstoff des Frontring

Aluminium - eloxiert

Werkstoff des Dichtungsbalges

Kautschuk

Materialstärke des Dichtungsbalges

1 mm

Farbe des Frontringes

silber

Farbe des Dichtungsbalges

schwarz

Bruttogewicht

156 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Außenanwendungen

Ja

Galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Ja

Verrastend vorhanden

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

4

Anzahl der Richtungen

2

Anzahl der Schließer je Richtung

2

Anzahl der Schaltstellungen

2

Anzahl der Schaltstufen

2

Mechanische Daten

Raststellung

links

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, circa

11 N

Befestigung

Rändelmutter

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Einbautiefe

70 mm

Länge des Betätigers

77 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1,5 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Rastermaß

80 x 80 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +80 °C

Schwingfestigkeit

10 … 200 Hz, mit 20 g

Schockfestigkeit

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

250 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

8 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

5 A

Schaltelement

2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Schalthäufigkeit

1.200 /h

Hinweis

Hinweis (Schaltstellungen)

Position A, B

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.06.2023, 03:55