MONTAGEPLATTE KPL. MP AZM 415
Artikelnummer:
101149120
MONTAGEPLATTE KPL. MP AZM 415
Artikelnummer:
101149120
- Zur einfachen Montage
- Ermöglicht spätere Nachjustierung
- Passend für alle gängigen Profilsysteme
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGEPLATTE KPL. MP AZM 415 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101149120 |
EAN (European Article Number) |
4030661149882 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
560 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
129 mm |
Höhe |
184 mm |
Tiefe |
7 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 22:24