MONTAGESATZ AZM 161 R/P
Artikelnummer:
101149213
MONTAGESATZ AZM 161 R/P
Artikelnummer:
101149213
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGESATZ AZM 161 R/P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101149213 |
EAN (European Article Number) |
4030661150444 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
840 g |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
Einbau rechtwinklig zur Schutztür |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Linsenschraube M5 x 16 nach ISO 7380 Linsenschraube M5 x 10 nach ISO 7380 Scheibe DIN 125-5,3 Senkschraube M5 x 16 DIN 7991 Befestigungsplatte AZ 16/AZM 161 U-Profil AZM 161 Befestigungswinkel AZM 161 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Montagebausätze sind nur in Verbindung mit Betätiger AZM 161-B6 zu verwenden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 1azm1m00
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 5azm1m13
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 23:50