MP-AZ/AZM300-1
Artikelnummer:
103003172
MP-AZ/AZM300-1
Artikelnummer:
103003172
- Adapterplatte aus Kunststoff für den Einsatz an flächenbündigen Türen
- Außenkontur optimiert für AZM300
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MP-AZ/AZM300-1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103003172 |
EAN (European Article Number) |
4030661427522 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Kunststoff |
Farbe des Produktes |
schwarz |
Bruttogewicht |
86 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
101 mm |
Tiefe |
18,5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 15:40