MS-1035
Artikelnummer:
101217102
MS-1035
Artikelnummer:
101217102
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Set mit 4 Montagewinkeln
- Edelstahl (V4A)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MS-1035 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
2.000 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
52 mm |
Tiefe |
42 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
4x Befestigungswinkel 16x Schrauben |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.03.2023, 17:46