schmersal_s_icon.png

MS-AZ/AZM300-B1-1

Artikelnummer: 103002891

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende
  • Gewindeköpfe aus Aluminium mit M6-Gewinde inkl. Gummischeiben
  • Für den Einsatz an Glas- und Kunststofftüren an Maschinen mit hohen Anforderungen an das Design

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MS-AZ/AZM300-B1-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

103002891

EAN (European Article Number)

4030661427492

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Werkstoff

Aluminium

Farbe des Produktes

silber

Bruttogewicht

100 g

Lieferumfang

Lieferumfang des Montagematerials

1x Aluminium-Schutzblech 128 x 36 x 1 mm

2x Aluminium-Gewindekopf Ø 20 mm mit M6-Gewinde

2x Gummischeibe 11,2 x 20 x 1 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 00:22