MZM 100

MZM 100

  • Automatische Rastung
  • Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • patentiert
Produkt-Typbezeichnung:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
ohneZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung

(2)
STEinbaustecker M23, 8+1 polig
ST2Einbaustecker M12, 8-polig

(3)
1P2P1 Diagnoseausgang, p-schaltend und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend (nur in Verbindung mit Zuhaltungsüberwachung)
1P2PWWie -1P2P, kombiniertes Diagnosesignal: Schutzeinrichtung geschlossen und Zuhaltung gesperrt (nur in Verbindung mit Zuhaltungsüberwachung)
1P2PW2Wie -1P2P, kombiniertes Diagnosesignal: Schutzeinrichtung geschlossen und kann gesperrt werden (nur in Verbindung mit Betätigerüberwachung)
SD2PSerieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend

(4)
ohneohne Rastung (nur in Verbindung mit Zuhaltungsüberwachung)
Relektrische Rastkraft, typisch 30 N
REeinstellbare Rastkraft, typisch 30 ... 100 N

(5)
MPermanentmagnet, typisch 15 N
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Höhe des Sensors

PIN 5

PIN 8

MZM 100 ST2-1P2P-A

Artikelnummer 101199622

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-1P2PR-A

Artikelnummer 101187450

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101211068

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Artikelnummer 101211069

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101211070

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Artikelnummer 101211071

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Artikelnummer 101210772

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Artikelnummer 101206028

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Artikelnummer 101211153

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Artikelnummer 101211156

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-1P2PW-A

Artikelnummer 101199544

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Artikelnummer 101209061

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel