NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
ohne | Knebelfarbe grau |
WS | Knebelfarbe weiß |
(2) | |
ohne | lange Anschlussausführung Potentiometerachse |
/NM | kurze Anschlussausführung Potentiometerachse |
/HO | Sonder Potentiometerachsenaufnahme |
/250° | mit Anschlag bei 250° am Potentiometeraufnahmekäfig |
-2929 | Sonderaufnahme für Kundenspezifisches Potentiometer |
/NM/EWS.N | kurze Anschlussausführung Potentiometerachse und Wahlschalter Knebelgriff anstelle Potentiometer Knebel |
PC/EWS.N | Wahlschalterknebelgriff anstelle des Potentiometer Knebel |
- für Standard Potentiometer
- hygienegerechtes Design
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
NDAN6WS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000222 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000222 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Drehantrieb für Potentiometer |
Bauform |
Ohne Anschlag |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
Werkstoff des Frontring |
ABS, verchromt |
Werkstoff der Potentiometeraufnahme |
Messing, vernickelt / Edelstahl |
Werkstoff des Drehknopfes |
ABS |
Farbe des Bedienteils |
weiß |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe des Drehknopfs |
grau |
Bruttogewicht |
50 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Befestigungsflansch |
Ja |
Vollisolation |
Ja |
Mechanische Daten
Befestigung |
Montageflansch |
Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe |
26 mm |
Einbautiefe |
50 mm |
Durchmesser des Drehknopfes |
26 mm |
Durchmesser des Frontringes |
44,5 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Länge der Welle |
30 … 40 mm |
Durchmesser der Welle, maximum |
6 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
50 x 60 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP69K |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +80 °C |
Schwingfestigkeit |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Schockfestigkeit |
50 g |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Die Potentiometer gehören nicht zum Lieferumfang und sind von den betreffenden Herstellern zu beziehen. |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Zur Montage der Potentiometer sind eine Zentrallochbefestigung und zwei verschiedene Dreiloch-Befestigungen vorgesehen. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 02:17