NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Artikelnummer: 103003076

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 Pedal
22 Pedale
33 Pedale

(2)
ohnepro Pedal (Trennung durch /):
1PW1 Wechsler
2PW2 Wechsler (nur für 1- / 2-pedalige Varianten)
101 Schließer (NO)
202 Schließer (NO)

(3)
BLeitungseinführung hinten
LLeitungseinführung links
RLeitungseinführung rechts

(4)
2Mmit Anschlussleitung, 2 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 Kontakte
  • Ausführung dreipedalig
  • Kleine, flache Bauform
  • modernes symetrisches Design
  • mit Anschlussleitung, 2 m
  • Kontaktvarianten bestehend aus Wechsler- oder Schließerkontakten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Artikelnummer (Bestellnummer)

103003076

EAN (European Article Number)

4030661427799

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001258

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001258

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

schlagfester Thermoplast

Werkstoff des Pedals

ABS Thermoplast

Farbe des Gehäuses

RAL 9006 (Weißaluminium)

RAL-Farbe des Pedals

9005

Farbe des Pedals

schwarz

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Wechsler

1

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Anschlussleitung

Länge der Leitung

2 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

351 mm

Höhe

49 mm

Tiefe

150 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25_+60

Elektrische Daten

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

240 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Wechsler (NO/NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal.
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:NKF
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Fußschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 18. August 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.03.2023, 17:31