PS116-Z11-LR200-S200
PS116-Z11-LR200-S200
Produkt-Typbezeichnung: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
Z02 | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) |
Z12 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z11R | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung |
Z02R | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung |
Z12R | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) mit Rastung |
T11 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02 | Schleichschaltung 2 Öffner (NC) |
T20 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) |
T12 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T21 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T03 | Schleichschaltung 3 Öffner (NC) |
T11UE | Schleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02H | Schleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC) |
(2) | |
L200 | Anschlussleitung unten, Leitungslänge 2 m |
LR200 | Anschlussleitung rechts, Leitungslänge 2 m |
LR300 | Anschlussleitung rechts, 3 m |
LR500 | Anschlussleitung rechts, 5 m |
ST | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
STR | Einbaustecker M12, rechts |
(3) | |
S200 | Druckbolzen Ø 6 mm |
R200 | Rollendruckbolzen R200 |
K200 | Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm |
K230 | Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm |
K240 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen |
K250 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen |
H200 | Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm |
N200 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
J200 | Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material Rolle/Hebel: Kunststoff |
1 | Material Rolle/Hebel: Edelstahl |
2 | Material Rolle/Hebel: Messing |
3 | Material Rolle/Hebel: Aluminium |
4 | Material Rolle/Hebel: Stahl |
- Anschlussleitung rechts, 2 m
- Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PS116-Z11-LR200-S200 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006563 |
EAN (European Article Number) |
4030661442129 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cURus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Gehäusebauform |
Normbauform |
Antriebsform gemäß EN 50047 |
B |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
Bruttogewicht |
190 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Druckbolzen S200 |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, minimum |
10 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
40 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
10 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Zwangsöffnungsdrehmoment |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
Anschlussleitung Kabel, 4-polig |
Aderquerschnitt |
0,5 mm2 |
Leitungstyp |
LiYY |
Anschluss (mechanisch) |
rechts |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
16,6 mm |
Breite des Sensors |
31 mm |
Höhe des Sensors |
64 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
400 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
240 VAC |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1,5 A |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Prelldauer, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
5,5 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 12:04