PS116-Z12-ST-K250

Artikelnummer: 103006666

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
Z12RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)

(2)
L200Anschlussleitung unten, Leitungslänge 2 m
LR200Anschlussleitung rechts, Leitungslänge 2 m
LR300Anschlussleitung rechts, 3 m
LR500Anschlussleitung rechts, 5 m
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts

(3)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
R200Rollendruckbolzen R200
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material Rolle/Hebel: Kunststoff
1Material Rolle/Hebel: Edelstahl
2Material Rolle/Hebel: Messing
3Material Rolle/Hebel: Aluminium
4Material Rolle/Hebel: Stahl
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Einbaustecker M12, unten
  • Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

PS116-Z12-ST-K250

Artikelnummer (Bestellnummer)

103006666

EAN (European Article Number)

4030661442976

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cURus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50047

e

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert

Werkstoff der aktiven Flächen

Metall

Bruttogewicht

210 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis

bei 10% Ie und ohmscher Last

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungselement

Winkelhebel K250

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, minimum

6 N

Zwangsöffnungskraft, minimum

40 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

10 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,2 Nm

Zwangsöffnungsdrehmoment

0,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Position Steckeranschluss

Unten

Anschlussart

Steckverbinder M12, 6-polig

Aderquerschnitt

0,5 mm2

Anschluss (mechanisch)

unten

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

16,6 mm

Breite des Sensors

31 mm

Höhe des Sensors

95,5 mm

Durchmesser der Rolle

22 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

IP66

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

300 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

400 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

240 VAC

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1,5 A

Schaltelement

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Prelldauer, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Umschaltzeit, maximum

5,5 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Positionsschalter Reihe PS (Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. März 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 04:37