PS215-Z11-K250

Artikelnummer: 103014968

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Metallgehäuse
216Kunststoffgehäuse
226Kunststoffgehäuse mit 2 Kabeleinführungen

(3)
ohneLangloch (Standard)
LQuerlangloch

(4)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z01RSprungschaltung 1 Öffner mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)
T11KSchleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Kurzhub
T10Schleichschaltung 1 Schließer (NO)
T02KSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Kurzhub
T20HSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Staffelung

(5)
ohneKontakte versilbert (Standard)
A1Kontakte vergoldet 0,3 μm
A2Kontakte vergoldet 1,0 μm
A3Kontakte vergoldet 3,0 μm

(6)
ohnekeine Statusanzeige (Standard)
Gintegrierte Statusanzeige

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M16Leitungseinführung M16
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts
STLEinbaustecker M12, links
STMEinbaustecker M12, Metall

(8)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
S210Druckbolzen Ø 8,6 mm
S211Druckbolzen Ø 10,3 mm
S221Druckbolzen Ø 9,8 mm
R200Rollendruckbolzen R200
R201Rollendruckbolzen - Edelstahlrolle Ø 9,5mm
R210Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle Ø 12mm
K201Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K201Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K211Rollenhebel - Edelstahlrolle - Breite 5mm - Ø 14mm
K220Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K231Rollenhebel - Edelstahlrolle Ø 14mm (Standard)
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
H202Rollenschwenkhebel- Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
H230Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 28mm
H232Rollenschwenkhebel - Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm
H236Rollenschwenkhebel -Gummirolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N201Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Edelstahlrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N202Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Messingrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N206Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) -Gummirolle Ø 50mm - Breite 16 mm
N210Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (26...66 mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 4 mm - abgewinkelt
N280Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 5 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm
J201Stabschwenkhebel - Edelstahl - 200mm -Ø 6mm
J203Stabschwenkhebel - Aluminium - 200mm -Ø 6mm
F230Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm
F231Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm
A200Sonderbetätiger Stößel Ventilüberwachung

(9)
ohnekeine Vorsatzdrehung (Standard)
U1Vorsatzdrehung 45°
U2Vorsatzdrehung 90°
U3Vorsatzdrehung 135°
U4Vorsatzdrehung 180°
U5Vorsatzdrehung 225°
U6Vorsatzdrehung 275°
U7Vorsatzdrehung 315°

(10)
ohnekeine Hebeldrehung (Standard)
X1Hebeldrehung 15°
X2Hebeldrehung 30°
X3Hebeldrehung 45°
X4Hebeldrehung 60°
X5Hebeldrehung 75°
X6Hebeldrehung 90°
X7Hebeldrehung 105°
X8Hebeldrehung 120°
X9Hebeldrehung 135°
X10Hebeldrehung 150°
X11Hebeldrehung 165°
X12Hebeldrehung 180°
X13Hebeldrehung 195°
X14Hebeldrehung 210°
X15Hebeldrehung 225°
X16Hebeldrehung 240°
X17Hebeldrehung 255°
X18Hebeldrehung 270°
X19Hebeldrehung 285°
X20Hebeldrehung 300°
X21Hebeldrehung 315°
X22Hebeldrehung 330°
X23Hebeldrehung 345°

(11)
ohneRolle aussen (Standard)
IRolle innen

(12)
ohne-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
ohneZone 2 und 22
3GDZone 2 und 22
2DZone 21
3DZone 22
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • mit LED erhältlich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

PS215-Z11-K250

Artikelnummer (Bestellnummer)

103014968

EAN (European Article Number)

4030661501840

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50047

e

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

206 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungselement

Winkelhebel K250

Position der Kabeldurchführung

unten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungskraft, minimum

40 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

10 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben

2 Nm

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel

2,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,34 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Hinweis

Absetzlänge des Leiters: 5...6mm

Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum

0,6 Nm

Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum

0,8 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

32,5 mm

Breite des Sensors

31 mm

Höhe des Sensors

107 mm

Durchmesser der Rolle

22 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

IP66

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Schutzklasse

I

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

400 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

240 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

3 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

3 A

Schaltelement

1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Positionsschalter Reihe PS (Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. März 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 12:23