PS226 Winkelhebel K230

PS226 Winkelhebel K230

  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • mit LED erhältlich
Produkt-Typbezeichnung:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Metallgehäuse
216Kunststoffgehäuse
226Kunststoffgehäuse mit 2 Kabeleinführungen

(3)
ohneLangloch (Standard)
LQuerlangloch

(4)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z01RSprungschaltung 1 Öffner mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)
T11KSchleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Kurzhub
T10Schleichschaltung 1 Schließer (NO)
T02KSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Kurzhub
T20HSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Staffelung

(5)
ohneKontakte versilbert (Standard)
A1Kontakte vergoldet 0,3 μm
A2Kontakte vergoldet 1,0 μm
A3Kontakte vergoldet 3,0 μm

(6)
ohnekeine Statusanzeige (Standard)
Gintegrierte Statusanzeige

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M16Leitungseinführung M16
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts
STLEinbaustecker M12, links
STMEinbaustecker M12, Metall

(8)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
S210Druckbolzen Ø 8,6 mm
S211Druckbolzen Ø 10,3 mm
S221Druckbolzen Ø 9,8 mm
R200Rollendruckbolzen R200
R201Rollendruckbolzen - Edelstahlrolle Ø 9,5mm
R210Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle Ø 12mm
K201Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K201Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K211Rollenhebel - Edelstahlrolle - Breite 5mm - Ø 14mm
K220Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K231Rollenhebel - Edelstahlrolle Ø 14mm (Standard)
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
H202Rollenschwenkhebel- Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
H230Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 28mm
H232Rollenschwenkhebel - Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm
H236Rollenschwenkhebel -Gummirolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N201Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Edelstahlrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N202Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Messingrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N206Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) -Gummirolle Ø 50mm - Breite 16 mm
N210Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (26...66 mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 4 mm - abgewinkelt
N280Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 5 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm
J201Stabschwenkhebel - Edelstahl - 200mm -Ø 6mm
J203Stabschwenkhebel - Aluminium - 200mm -Ø 6mm
F230Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm
F231Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm
A200Sonderbetätiger Stößel Ventilüberwachung

(9)
ohnekeine Vorsatzdrehung (Standard)
U1Vorsatzdrehung 45°
U2Vorsatzdrehung 90°
U3Vorsatzdrehung 135°
U4Vorsatzdrehung 180°
U5Vorsatzdrehung 225°
U6Vorsatzdrehung 275°
U7Vorsatzdrehung 315°

(10)
ohnekeine Hebeldrehung (Standard)
X1Hebeldrehung 15°
X2Hebeldrehung 30°
X3Hebeldrehung 45°
X4Hebeldrehung 60°
X5Hebeldrehung 75°
X6Hebeldrehung 90°
X7Hebeldrehung 105°
X8Hebeldrehung 120°
X9Hebeldrehung 135°
X10Hebeldrehung 150°
X11Hebeldrehung 165°
X12Hebeldrehung 180°
X13Hebeldrehung 195°
X14Hebeldrehung 210°
X15Hebeldrehung 225°
X16Hebeldrehung 240°
X17Hebeldrehung 255°
X18Hebeldrehung 270°
X19Hebeldrehung 285°
X20Hebeldrehung 300°
X21Hebeldrehung 315°
X22Hebeldrehung 330°
X23Hebeldrehung 345°

(11)
ohneRolle aussen (Standard)
IRolle innen

(12)
ohne-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
ohneZone 2 und 22
3GDZone 2 und 22
2DZone 21
3DZone 22
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Thermischer Dauerstrom

PS226-T02-K230

Artikelnummer 103015084

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS226-T11-K230

Artikelnummer 103015083

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS226-T12-K230

Artikelnummer 103015085

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS226-Z02-K230

Artikelnummer 103015059

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS226-Z11-K230

Artikelnummer 103015058

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS226-Z12-K230

Artikelnummer 103015060

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel