PS315 Druckbolzen S300

PS315 Druckbolzen S300

  • Metallgehäuse
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50041
  • mit LED erhältlich
  • Betätigungselement aus Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metallgehäuse
316Kunststoffgehäuse

(3)
ohneLangloch (Standard)
LQuerlangloch

(4)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z01RSprungschaltung 1 Öffner mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)
T11KSchleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Kurzhub
T10Schleichschaltung 1 Schließer (NO)
T02KSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Kurzhub
T20HSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Staffelung

(5)
ohneKontakte versilbert (Standard)
A1Kontakte vergoldet 0,3 μm
A2Kontakte vergoldet 1,0 μm
A3Kontakte vergoldet 3,0 μm

(6)
ohnekeine Statusanzeige (Standard)
Gintegrierte Statusanzeige

(7)
ohneLeitungseinführung M20
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STMEinbaustecker M12, Metall

(8)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
S300Druckbolzen - Kunststoff - Stößelbreite Ø 9 mm
S310Druckbolzen - Kunststoff - Stößelbreite Ø 9 mm - mit Balg
R300Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle - Breite 4,6 mm
R302Rollendruckbolzen - Messingrolle - Breite 4,6 mm
R310Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle - Breite 4,6 mm
K360Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 20 mm - nach links gebogen
K370Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 20 mm - nach rechts gebogen
H300Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 25 mm
H301Rollenschwenkhebel - Edelstahlrolle Ø 25 mm
H302Rollenschwenkhebel - Messingrolle Ø 25 mm
H310Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 20 mm
H311Rollenschwenkhebel - Edelstahlrolle Ø 20 mm
H312Rollenschwenkhebel -Messingrolle Ø 20 mm
H326Rollenschwenkhebel -Gummirolle Ø 20 mm
H330Rollenschwenkhebel
N300Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 25 mm
N301Rollenschwenkhebel - Edelstahlrolle Ø 20mm
N306Rollenschwenkhebel - Gummirolle Ø 50mm
N360Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø20mm - Breite 9,8 mm -  24 bis 116 mm lang
N370Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø20mm - Breite 9,8 mm -128 bis 168 mm lang
J300Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm
F230Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm
F231Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm
A200Sonderbetätiger Stößel Ventilüberwachung

(9)
ohnekeine Vorsatzdrehung (Standard)
U1Vorsatzdrehung 45°
U2Vorsatzdrehung 90°
U3Vorsatzdrehung 135°
U4Vorsatzdrehung 180°
U5Vorsatzdrehung 225°
U6Vorsatzdrehung 275°
U7Vorsatzdrehung 315°

(10)
ohnekeine Hebeldrehung (Standard)
X1Hebeldrehung 15°
X2Hebeldrehung 30°
X3Hebeldrehung 45°
X4Hebeldrehung 60°
X5Hebeldrehung 75°
X6Hebeldrehung 90°
X7Hebeldrehung 105°
X8Hebeldrehung 120°
X9Hebeldrehung 135°
X10Hebeldrehung 150°
X11Hebeldrehung 165°
X12Hebeldrehung 180°
X13Hebeldrehung 195°
X14Hebeldrehung 210°
X15Hebeldrehung 225°
X16Hebeldrehung 240°
X17Hebeldrehung 255°
X18Hebeldrehung 270°
X19Hebeldrehung 285°
X20Hebeldrehung 300°
X21Hebeldrehung 315°
X22Hebeldrehung 330°
X23Hebeldrehung 345°

(11)
ohneRolle aussen (Standard)
IRolle innen

(12)
ohne-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
ohneZone 2 und 22
3GDZone 2 und 22
2DZone 21
3DZone 22
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

PS315-T02-S300

Artikelnummer 103015113

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-T03-S300

Artikelnummer 103015115

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-T11-S300

Artikelnummer 103015112

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-T12-S300

Artikelnummer 103015114

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-Z02-S300

Artikelnummer 103015097

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-Z11-S300

Artikelnummer 103015096

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-Z12-S300

Artikelnummer 103015098

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-T12-ST-S300

Artikelnummer 103032476

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-T20-S300

Artikelnummer 103032905

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS315-Z11-S300-2967

Artikelnummer 103027702

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS316-T21A1-S300

Artikelnummer 103050124

Zum Artikel