PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-10
- Erweiterung mit bis zu 22 digitalen Ein-/Ausgängen
- 2 zusätzliche Meldeausgänge
- Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000236 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000236 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
400 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge |
10 |
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge |
10 |
Anzahl der Meldeausgänge |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Befestigung |
auf Normschiene aufschnappbar |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Aderquerschnitt, minimum |
24 AWG |
Aderquerschnitt, maximum |
12 AWG |
Aderquerschnitt |
24 ... 12 AWG |
Anschluss (mechanisch) |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
45 mm |
Höhe |
100 mm |
Tiefe |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
5 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
85 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +20 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische Verträglichkeit |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Störaussendung |
DIN EN 61000-6-4 |
Störfestigkeit |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Rückwandbusverbinder Anschlussklemmen |
Sprachfilter
Datenblatt
Installationshandbuch
Softwarehandbuch
UL Zertifikat
Gerätebeschreibungsdateien
Software (Download)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 07:03