PWR-30M-SET
Artikelnummer:
103003630
PWR-30M-SET
Artikelnummer:
103003630
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- mit rotem PVC-Mantel
- Montagefertig geliefert
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PWR-30M-SET |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103003630 |
EAN (European Article Number) |
4030661484044 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC011141 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001471 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
1.650 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x Höhe |
PVC-Mantel: 2 mm |
Länge des Zugseils |
30 m |
Durchmesser des Zugseils |
5 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
2x Seilklemme 3 mm, NIRO 1x Seilkausche 3 mm, NIRO 1x Augenschraube NIRO M8x70 und Sechskantmutter Zugseil, 1x 30 m |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 12:10