SDG01.3330
SDG01.3330
Produkt-Typbezeichnung: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Kopfstellung nach vorn |
02 | Kopfstellung nach links |
03 | Kopfstellung nach rechts |
04 | Kopfstellung nach hinten |
(2) | |
1103 | 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) Schleichschaltglied |
3330 | 3 Öffner (NC) Schleichschaltglied |
3440 | 3 Öffner (NC) gestuft Schleichschaltglied |
1044 | 1 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) Schleichschaltglied |
- Kopfstellung nach vorn
- Metallgehäuse
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- hohe Lebensdauer
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SDG01.3330 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
425 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungsweg |
14 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
5 N |
Hinweis (Zwangsöffnungskraft) |
je Öffnerkontakt |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis (Anschlussquerschnitt) |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
43 mm |
Breite des Sensors |
50 mm |
Höhe des Sensors |
152 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25_+70 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2023, 07:47