SE-AL10-2500 VERPACKT ALU-SCHIENE
Artikelnummer:
101172179
SE-AL10-2500 VERPACKT ALU-SCHIENE
Artikelnummer:
101172179
- Al-Profil ohne Aluschenkel
- für Gummiprofil SE-P40
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SE-AL10-2500 VERPACKT ALU-SCHIENE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Profilleiste |
Al-MG Si OF22 |
Bruttogewicht |
750 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
2.500 mm |
Breite |
25 mm |
Höhe |
9 mm |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
größere Längen durch Aneinanderreihen mehrerer AL-Profile möglich |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.03.2023, 17:43