SE-P40

SE-P40

  • Schmutz und Feuchtigkeit im Profil werden weitgehend kompensiert
  • Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
  • ca. 40 mm hoch inklusiv Aluprofil
Produkt-Typbezeichnung:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
ohneProfil unbeschichtet
CProfil beschichtet

(2)
ohneWerkstoff: EPDM, 65 Shore A
NBRWerkstoff: Perbunan® NBR

(3)
1250Länge 1250 mm
2500Länge 2500 mm
5000Länge 5000 mm (Nur für Profil unbeschichtet)
10000Länge 10000 mm (Nur für Profil unbeschichtet)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

SE-P40-10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M

Artikelnummer 101172151

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

Artikelnummer 101172155

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M

Artikelnummer 101172154

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M

Artikelnummer 101172153

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M

Artikelnummer 101174454

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-NBR 5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M

Artikelnummer 101174455

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-NBR10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M

Artikelnummer 101174456

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel

SE-P40-NBR1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

Artikelnummer 101174453

Sicherheits-Schaltleiste

Zum Artikel