SEPLC05.2.2.1.22/95

Artikelnummer: 101188798

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 49 mm
  • 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 40 mm in Kunststoffausführung
  • HINWEIS: Lieferbar bis 2015.12.31 (Ersatz: -)
  • Aluminiumgehäuse
  • Bedienfeld für zusätzliche Befehls- und Meldegeräte
  • abnehmbare Aluminium-Tafel B x H = 230 x 150 mm

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SEPLC05.2.2.1.22/95

Artikelnummer (Bestellnummer)

101188798

EAN (European Article Number)

4250116203123

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001260

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001260

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

pulverbeschichtet

Werkstoff der Verschlussplatten

Aluminium

Farbe des Gehäuses

RAL 7004

Bruttogewicht

5.300 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Bausatz möglich

Ja

Für NOT-HALT geeignet

Ja

Anzahl der NOT-HALT-Schalter

1

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

2

Anzahl der Bedientasten (Stellteile)

2

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

510 mm

Höhe

160 mm

Tiefe

175 mm

Länge x Breite x Höhe

NOT-HALT Schlagtaster: 49 mm

Bedientasten (Stellteile): 40 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP54

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

440 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

250 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

8 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

5 A

Zubehör

Empfehlung (Produktkombination)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

je 1 Schließer/1 Öffner je Bedienteil; 1 Schließer/1 Öffner für NOT-HALT

Optional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft

Hinweis (Anzahl der NOT-HALT-Schalter)

Bestehend aus: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC

Hinweis (Anzahl der Bedientasten (Stellteile))

Bestehend aus: EDRR50RT; EFR; EF303.1

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1) Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 07:26