SET SL 300-6000
SET SL 300-6000
Downloads
- robuste Ausführung
- 2 Kontakte
- nachträglich montierbar bei Leimauftragmaschinen, Furnierpressen etc.
- verschiedene Längen lieferbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SET SL 300-6000 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101147202 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff der Rastung |
Kunststoff, Thermoplast |
Werkstoff der Profilleiste |
Aluminium |
Werkstoff der Seitenplatte |
Aluminium |
Bruttogewicht |
731 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
100 mm |
Höhe |
260 mm |
Länge (L1) |
6.000 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur, minimum |
-20 °C |
Lager- und Transporttemperatur, maximum |
+70 °C |
Elektrische Daten
Schaltelement |
siehe Schalterbeschreibung |
Schaltprinzip |
siehe Schalterbeschreibung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Klappenprofil Rastung |
Lieferumfang des Montagematerials |
Trägerprofil Seitenplatten |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.06.2023, 15:11