SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
- Schutzart IP65
- Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
- Auflösung 30 und 80 mm
- Schutzfeldhöhe von 175 mm … 1675 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101206335 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
12 ms |
Bruttogewicht |
1.080 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
6 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
2 |
PFH-Wert |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
30 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
175 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
4 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
14 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
216 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
8 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
4 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Montagewinkel |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SCR 211 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 21:36