SLC440-ER-1850-30-H1
SLC440-ER-1850-30-H1
Produkt-Typbezeichnung: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Schutzfeldhöhe 170 mm |
0250 | Schutzfeldhöhe 250 mm |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Status und Diagnose via App mit Bluetooth
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Ausblendung: fest/beweglich
- Doppelte Quittierung
- integrierte Schützkontrolle
- Strahlcodierung
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLC440-ER-1850-30-H1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103039675 |
EAN (European Article Number) |
4030661553313 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
20 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Schützkontrolle integriert |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
7-Segment Anzeige |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
92 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
30 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
1.850 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
4 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
20 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
850 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe des Senders |
1.931 mm |
Höhe des Empfängers |
1.941 mm |
Länge des Sensors |
33 mm |
Breite des Sensors |
27,8 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum |
10 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum |
5 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,25 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 06:47