SLG440COM

SLG440COM

  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Produkt-Typbezeichnung:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig
0800-03Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig
0900-04Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

SLG440COM-ER-0500-02

Artikelnummer 103004060

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440COM-ER-0800-03

Artikelnummer 103004063

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440COM-ER-0900-04

Artikelnummer 103004064

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel