SMS 3 25-50
Artikelnummer:
101138354
SMS 3 25-50
Artikelnummer:
101138354
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SMS 4 / SMS 5)
- extrem robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- 100% Betätigungsfläche
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SMS 3 25-50 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101138354 |
EAN (European Article Number) |
4030661281216 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 |
Werkstoffbeständigkeit (Säure) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial |
Plastisol |
Reaktionszeit, maximum |
50 ms |
Bruttogewicht |
3.098 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
5.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) |
> 1 Millionen Schaltspiele EG-Baumustergeprüft |
Betätigungskraft, maximum |
300 N |
Zulässige Belastung |
20 N/mm2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
6 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Aderquerschnitt |
18 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
500 mm |
Breite |
250 mm |
Höhe |
12 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +50 °C |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser) |
ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Alkohol) |
gut |
Werkstoffbeständigkeit (Aldehyde) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Mineralsäuren) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Organische Säuren) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Petroleum) |
mittelmäßig bis gut |
Werkstoffbeständigkeit (ÖL) |
gut |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Baumusterprüfbescheinigung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Ersatzprodukt (Nachfolgeprodukt)
101208365 SMS 4-250-500
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 07:29