SPERRZANGE SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
SPERRZANGE SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Sperrzange mit 6 Bohrungen
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Auslaufprodukt |
Produkt-Typbezeichnung |
SPERRZANGE SZ 200-1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Lieferbar bis |
31.12.2024 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Bügels |
Metall |
Werkstoff des Bedienteils |
Metall, pulverbeschichtet |
Farbe des Bedienteils |
rot |
Farbe des Bügels |
schwarz |
Bruttogewicht |
229 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
107 mm |
Breite |
85 mm |
Höhe |
3,5 mm |
Durchmesser Loch |
10 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Ersatzprodukt (Nachfolgeprodukt)
103051655 SZ201-1
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 6 Bohrungen
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 06:45