SPIEGEL (HOEHE 80MM) SMA 80
Artikelnummer:
101150262
SPIEGEL (HOEHE 80MM) SMA 80
Artikelnummer:
101150262
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SPIEGEL (HOEHE 80MM) SMA 80 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101150262 |
EAN (European Article Number) |
4030661155203 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
300 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
120 mm |
Höhe |
80 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 22:42