SRB100DR

Artikelnummer: 101186279

Downloads

TraceParts CAD-Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Sicherheits-Relais-Baustein zur doppelten Quittierung
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Ausgängen, z.B. Befehlsgeräte
  • 1 Sicherheitskontakt, STOP 0

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SRB100DR

Artikelnummer (Bestellnummer)

101186279

EAN (European Article Number)

4250116202218

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

250 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

elektronische Sicherung

Ja

Drahtbrucherkennung

Ja

Starteingang

Ja

Rücksetzung nach Unterbrechung der Versorgungsspannung

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

4

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

PFH-Wert, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25_+60

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-40 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+85 °C

Schwingfestigkeit

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

3,2 W

Elektrische Leistungsaufnahme

6 VA

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

80 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

20 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

100 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

6 A

Schaltvermögen, minimum

10 VDC

Schaltvermögen, minimum

10 mA

Schaltvermögen, maximum

250 VAC

Schaltvermögen, maximum

8 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)

Schaltvermögen, maximum

24 VDC

Schaltvermögen, maximum

2 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

Stellung der Relais K2

Stellung der Relais K1

Stellung der Relais K3

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Anwendungen: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Sicherheits-Relais-Baustein zur doppelten Quittierung

Startkonfiguration: 2 voneinander zeitabhängige Reset-/Ein-Taster 1. und 2. Überwachungszeit zwischen dem 1. und 2. Reset-Taster von 3 … 30 Sekunden über DIP-Schalter einstellbar.

Die Einstellung der Überwachungszeit erfolgt durch DIP-Schalter unter dem Deckel der Gehäusefront. (Auslieferungszustand: 3 Sekunden)

Aktorkonfiguration: Einkanalige Ansteuerung (Ausgangsimpuls ca. 200 ms) des Reset-Eingangs eines nachgeschalteten Sicherheits-Relais-Bausteins.

Flankendetektion: Ausgewertet wird die abfallende Flanke nach der Rückstellung des Befehlsgeräts, so dass Fehler, zum Beispiel ein verschweißter Kontakt oder Manipulationen, keinen gefahrbringenden Zustand bewirken können.

(H2) = Rückführkreis


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 23:32