SRB219IT-24VAC/DC

Artikelnummer: 101158208

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Multifunktionaler Sicherheits-Relais-Baustein für mehr Diagnose und Visualisierung
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialbehafteten Ausgängen (AOPD's), z.B. Sicherheits-Lichtvorhängen/-Lichtgitter
  • 1 + 8 Meldeausgänge
  • 2 Sicherheitskontakte, STOP 0;
    1 Sicherheitskontakt, STOP 1 (einstellbar 1 … 30 s)

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Ersetzt die Artikelnummer

101159512

Produkt-Typbezeichnung

SRB219IT-24VAC/DC

Artikelnummer (Bestellnummer)

101158208

EAN (European Article Number)

4250116201570

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Lieferbar bis

31.12.2022

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

360 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Stop-Kategorie

0

1

elektronische Sicherung

Ja

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Abnehmbare Klemmen

Ja

Starteingang

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Reset Flankendetektion

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der LEDs

7

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der unverzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

7

Anzahl der verzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Anzahl der Meldeausgänge

8

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, Stop 0, bis

e

Performance Level, Stop 1, bis

d

Kategorie, Stop 0

4

Kategorie, Stop 1

3

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1

> 60

PFH-Wert, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

PFH-Wert, Stop 1

2,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in

3

Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Common Cause Failure (CCF), minmum

65

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

45 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25_+45

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-40 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+85 °C

Schwingfestigkeit

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

4,4 W

Elektrische Leistungsaufnahme

5,2 VA

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum

15 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

60 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

200 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

AgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

Stellung der Relais K2

Stellung der Relais K1

Interne Betriebsspannung Ui

Stellung der Relais K3

Stellung der Relais K5

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

NOT-HALT-Taster

Seilzug-Notschalter

Sicherheits-Lichtvorhang

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Die ISD-Tabellen (Integrierte System-Diagnose) zur Analyse der Fehlermeldungen und ihrer Ursachen sind im Anhang aufgeführt.

Die Ansteuerung erkennt Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis.

Leistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.

Potenzialbehaftete Ausgänge von Lichtgittern/-vorhängen (p-schaltend) an S12/S22 anschließen. Die Geräte müssen auf gleichem Bezugspotenzial liegen.

Zeitverzögerung: Die zeitverzögerte Sicherheitsfreigabe 37/38 ist von 1 bis 30 Sekunden abfallverzögert einstellbar (siehe Einstellanweisung).

Die Einstellung der Abfallverzögerungszeit erfolgt durch ein Potentiometer unter dem Deckel der Gehäusefront.

Bei 2-kanalige Ansteuerung mit Querschlusserkennung die Öffnerkontakte S11/S12 und S31/S32 anschließen und S21/S22 brücken

Startfunktion / Reset-Taster: Die Programmierung der Funktion" Abfallende Flanke" erfolgt durch den Schalter "AF" unter dem Gehäusedeckel (Schalterstellung = 1). Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch Brücken der Klemmen X3/X5 und Schalten des Schalters "AF" auf 0. Der Zeitversatz zwischen den Kanälen beträgt ca. 100 ms. Die Programmierung auf unendlichen Zeitversatz zwischen den Kanälen 1 und 2 erfolgt durch Brücken der Klemmen X3/X6.

Eingangsebene: 2-kanalige Ansteuerung, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Positionsschaltern, davon einer zwangsöffnend, externem Reset-Taster (R) und Rückführkreis (H2). (Beispiel ohne Querschlusserkennung)

Bei 1-kanaliger Ansteuerung den Öffnerkontakt S11/S12 anschließen und S21/S22 + S31/S32 brücken

Vorzeitige Abschaltung der Zeitverzögerung: Über den Eingang RT kann die Abfallverzögerungszeit vorzeitig beendet werden. Der Eingang RT ermöglicht die zeitverzögerte Freigabe 37/38 vor Ablauf der eingestellten Zeit „abzuschalten”.

F1 = Hybridsicherung

F2 = Absicherung Meldeausgänge

Sprachfilter

Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

103007222 SRB-E-212ST
  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • STOP 0 / 1 Funktion
  • 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • 2 Sicherheitskontakte STOP 0
  • 1 Sicherheitsausgang STOP 1
  • Abfallverzögerung 0 … 30 s


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.03.2023, 08:33