SRB301MC-24V
SRB301MC-24V
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 1 Meldeausgang
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialbehafteten Ausgängen (AOPD's), z.B. Sicherheits-Lichtvorhängen/-Lichtgitter
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SRB301MC-24V |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101190684 |
EAN (European Article Number) |
4250116202249 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Hinweis |
Auslaufprodukt |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-78 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
250 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische Sicherung |
Ja |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Starteingang |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der LEDs |
4 |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Kategorie |
0 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bis |
e |
Kategorie, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-Wert, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Common Cause Failure (CCF), minmum |
65 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
IEC/EN 60947-1 |
Anschlussart |
starr oder flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
22,5 mm |
Höhe |
100 mm |
Tiefe |
121 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Frequenzbereich |
50 Hz 60 Hz |
Betriebsspannung |
24 VAC -15 % / +10 % |
Restwelligkeit |
10 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum |
20,4 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum |
28,8 VDC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
2 W |
Elektrische Leistungsaufnahme |
4,9 VA |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch |
80 ms |
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch |
20 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
100 ms |
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch |
20 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
AgSnO, Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
6 A |
Schaltvermögen, minimum |
10 VDC |
Schaltvermögen, minimum |
10 mA |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
Schaltvermögen, maximum |
8 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum |
24 VDC |
Schaltvermögen, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Stellung der Relais K2 Stellung der Relais K1 Interne Betriebsspannung Ui |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sicherheits-Sensor Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter Sicherheits-Lichtvorhang |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
TILVA-Zertifikat
UL Zertifikat
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Symbol (technischer Standard)
Schaltungsbeispiel
103014374 SRB-E-301MC
- 1 Meldekontakt
- Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
- Geeignet für Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und bis SIL 3
- 1- oder 2-kanalige Signalauswertung
- Start / Rückführkreisüberwachung
- Wahlweise Querschlusserkennung
- 3 Sicherheitskontakte Stopp-Kategorie 0
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsrelaisbaustein für NOT-HALT-Schaltungen,Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5035.02/22 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 22. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 03:25