SRB301X4-230V

Artikelnummer: 101181895

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialbehafteten Ausgängen (AOPD's), z.B. Sicherheits-Lichtvorhängen/-Lichtgitter
  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 1 Meldeausgang

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Ersetzt die Artikelnummer

101182729

Produkt-Typbezeichnung

SRB301X4-230V

Artikelnummer (Bestellnummer)

101181895

EAN (European Article Number)

4250116202096

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

450 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Stop-Kategorie

0

elektronische Sicherung

Ja

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Starteingang

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der LEDs

3

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

PFH-Wert

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Common Cause Failure (CCF), minmum

65

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

45 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25_+60

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-40 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+85 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

230 VAC -15 % / +10 %

Bemessungsbetriebsspannung

230 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

195,5 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

253 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

195,5 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

253 VAC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

6 A

Elektrische Leistungsaufnahme

2 W

Elektrische Leistungsaufnahme

5,1 VA

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

40 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum

20 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

AgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

Stellung der Relais K2

Stellung der Relais K1

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Schutzeinrichtung

NOT-HALT-Taster

Seilzug-Notschalter

Sicherheits-Lichtschranken

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Leistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.

Die Ansteuerung erkennt Querschlüsse, Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis.

2-kanalige Ansteuerung dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Kontakten, davon mindestens ein Kontakt zwangsöffnend; mit externem Reset-Taster (R).

(H2) = Rückführkreis


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 23:41