SVE3/xxx-230VAC
SVE3/xxx-230VAC
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Schlüssel-Wahlschalter |
2 | 2 Schlüssel-Wahlschalter |
3 | 3 Schlüssel-Wahlschalter |
(2) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(3) | |
ohne | Standard Silber |
SR/ | farbige Schlüsselreide |
(4) | |
xxx | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(6) | |
ohne | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
-3OE | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
-W | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Hinweis | Es können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung. |
- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SVE3/xxx-230VAC |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage ist die erforderliche Schließungsnummer "xxx" anzugeben (z.B. SVE3/115/115/115-230VAC)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird! |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Farbe des Gehäuses |
schwarz silber |
Farbe des Schlüssels |
silber |
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
4 |
Anzahl der Schlüssel-Wahlschalter |
3 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Position des Schlüssel-Wahlschalters |
mittig links rechts |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Schlüsselnummer |
xxx |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
144 mm |
Breite des Sensors |
96 mm |
Höhe des Sensors |
169 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +50 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
230 VAC |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
8,5 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel) |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
TÜV Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Funktionsweise
Schaltungsbeispiel
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 13:25