SZ400

Artikelnummer: 103015742

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
  • für unübersichtliche Anlagen
  • verhindert Betätigung des Schalters
  • Sperrzange mit 6 Bohrungen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SZ400

Artikelnummer (Bestellnummer)

103015742

EAN (European Article Number)

4030661505282

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

400 g


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 16:29