T. 441-11Y-M20-243
Artikelnummer:
101170427
T. 441-11Y-M20-243
Artikelnummer:
101170427
- 2 Leitungseinführungen M20
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
- für schweren Betrieb geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T. 441-11Y-M20-243 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101170427 |
EAN (European Article Number) |
4030661297651 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.821 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 6 mm |
Betätigungsrichtung |
Rechts- und linksdrehend je 60° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63 mm |
Breite des Sensors |
106 mm |
Höhe des Sensors |
99 mm |
Durchmesser der Rolle |
25 mm |
Länge des Hebels |
25 mm |
Breite des Hebels |
25 mm |
Höhe des Hebels |
141 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30_+90 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2023, 06:51