T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Produkt-Typbezeichnung: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
H | Rollenschwenkhebel H |
1H | Rollenschwenkhebel 1H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
(2) | |
ST | Einbaustecker M12, Metall |
FK | Flachkabelanschluss |
- AS-Interface M12 Anschluss
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
T1K 335 ST-AS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103000119 |
EAN (European Article Number) |
4030661419831 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus ASi-SaW |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Gehäusebauform |
Normbauform |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
245 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
PFH-Wert |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Hinweis (PFH-Wert) |
bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
PFH-Wert |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Hinweis (PFH-Wert) |
bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenhebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 5-polig, drehbar |
Werkstoff des Steckers (elektrisch) |
Metall |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
38 mm |
Breite des Sensors |
40,5 mm |
Höhe des Sensors |
138,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Elektrische Daten
Stromaufnahme |
50 mA |
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung |
18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz) |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profil |
S-0.B.F.F |
AS-i Eingang, Kanal 1 |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Eingang, Kanal 2 |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P0 |
Kanal 2 geschaltet |
AS-i Parameter Bits, P1 ... P3 |
Keine Funktion |
AS-i Eingangsmodul-Adresse |
0 |
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
(1) gelbe LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 (3) gelbe LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
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
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Funktionsweise
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 02:51