T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
M | Sprungschaltung |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
R | Rollendruckbolzen R |
K | Rollenhebel K |
J | Rollenhebel J |
2C | Gabelhebel 2C |
L | Rollenschwenkhebel L |
D | Rollenschwenkhebel D |
MAF/S | Niveauschalter AF/S |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(4) | |
ohne | Graugussgehäuse |
A | Aluminiumgehäuse |
(5) | |
T | temperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Kontaktvergoldung |
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- mit Endlagenrastung
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
- 2 Kontakte
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Betätiger oberflächengehärtet
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T2C 441-11Y |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.524 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Gabelhebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 6 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63 mm |
Breite des Sensors |
106 mm |
Höhe des Sensors |
194 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Hinweis (Schaltelement) |
mit Doppelunterbrechung |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
DNV-GL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 09:08