T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Downloads
- 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
T3K 016-12Y |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101054900 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Stößelform |
Rolle |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
403 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Winkelhebel |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
5.000.000 Schaltspiele |
Anfahrwinkel, von unten |
45 ° |
Betätigungskraft |
11,5 N |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 2,5 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis (Anschlussquerschnitt) |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
43 mm |
Breite des Sensors |
67 mm |
Höhe des Sensors |
146 mm |
Breite der Rolle |
8,5 mm |
Durchmesser der Rolle |
20 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Hinweis (Schaltelement) |
mit Doppelunterbrechung |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Betätigung von oben sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.05.2023, 23:13