T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Produkt-Typbezeichnung: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
33 | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar) |
(2) | |
ohne | Zugringentriegelung |
S | Schlüsselentriegelung (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar) |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G | mit Meldeleuchte (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar) |
2909 | aussenliegende Teile aus Edelstahl |
- Metallgehäuse
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
- robuste Ausführung
- geringe Betätigungskraft
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T3Z 068-11YRS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101087878 |
EAN (European Article Number) |
4030661057125 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Grauguss, lackiert |
Länge des Seils, maximum |
50 m |
Bruttogewicht |
4.840 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Schlüsselentriegelung |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Seilzughebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
50.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungswinkel |
32 ° |
Betätigungskraft, maximum |
50 N |
Hinweis (Betätigungskraft) |
30 N in Seilrichtung |
Betätigungsrichtung |
Rechts und Links (zweiseitig wirkend) |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
50 N |
Zwangsöffnungsdrehmoment |
0,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
6 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
TÜV Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 10:05