T3Z 068

T3Z 068

  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • robuste Ausführung
  • geringe Betätigungskraft
Produkt-Typbezeichnung:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
333 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar)

(2)
ohneZugringentriegelung
SSchlüsselentriegelung (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar)

(3)
ohneohne Meldeleuchte
Gmit Meldeleuchte (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar)
2909aussenliegende Teile aus Edelstahl
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Farbe der Meldeleuchte

Anzahl der Sicherheitskontakte

Umgebungstemperatur, maximum

Umgebungstemperatur, minimum

T3Z 068-11YR

Artikelnummer 101087877

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-11YR-2909

Artikelnummer 103012038

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-11YRG

Artikelnummer 101087879

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-11YRS

Artikelnummer 101087878

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-22YR

Artikelnummer 101087881

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-22YRG

Artikelnummer 101087883

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-22YRS

Artikelnummer 101087882

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-22YRSG

Artikelnummer 101087884

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-33YR

Artikelnummer 101087885

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-33YRG

Artikelnummer 101087887

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-33YRS

Artikelnummer 101087886

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

T3Z 068-33YRSG

Artikelnummer 101087888

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel



Systemkomponenten

ACC-PWR-EBLT-BM10X40
ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO

Zum Artikel
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
SEILKLEMME GR. 3 EIFORM VERZ.
SEILKLEMME GR. 3 EIFORM VERZ.

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • für Zugseil Ø 4 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
SEILKAUSCHE 4MM DIN 6899
SEILKAUSCHE 4MM DIN 6899

  • für Zugseil Ø 4 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 4 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 5 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • zur Umlenkung des Zugseiles
  • für Zugseil Ø 5 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • zur genauen Justage der Seilvorspannung
  • gemäß DIN 1480

Zum Artikel
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

  • zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung

Zum Artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schäkel zur Befestigung des Drahtseils an der Augenschraube

Zum Artikel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
S 900
S 900

  • Leichte Einstellung
  • Nur ein Werkzeug
  • Rutschfrei
  • Zeit sparen
  • Ergonomisch
  • Verletzungsfrei

Zum Artikel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

Zum Artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung

Zum Artikel