T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
RMS | Messingrolle |
(3) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
ohne Rastung | |
R | mit Rastung |
(6) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(7) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Bauform nach EN 50041
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
151171037 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Gehäusebauform |
Normbauform |
Antriebsform gemäß EN 50041 |
A |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkt |
Werkstoff des Hebels |
Metall |
Bruttogewicht |
185 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenschwenkhebel |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
60,5 mm |
Breite des Sensors |
40,5 mm |
Höhe des Sensors |
129,5 mm |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.09.2024, 00:04