TA 471-21/21Y

Artikelnummer: 101061097

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse
  • 4 oder 6 Kontakte
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
  • 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TA 471-21/21Y

Artikelnummer (Bestellnummer)

101061097

EAN (European Article Number)

4030661058108

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Stößelform

Rolle

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, verzinkt

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

4.435 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner, links

1

Anzahl der Öffner, rechts

1

Anzahl der Schließer, links

2

Anzahl der Schließer, rechts

2

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Anfahrwinkel, von links

30 °

Anfahrwinkel, von rechts

30 °

Kontaktöffnungsweite

2 x 4 mm

Betätigungsrichtung

Rechts- und linksdrehend je 75°

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

0,1 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

3 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

4 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

11 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

190 mm

Breite des Sensors

194 mm

Höhe des Sensors

143 mm

Breite der Rolle

9 mm

Durchmesser der Rolle

36 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30_+90

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

25 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

10 A

Schaltelement

Schließer (NO) Öffner (NC)

Hinweis (Schaltelement)

mit Doppelunterbrechung

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Schalthäufigkeit

1.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 16:23