T.C 236 Pendeltürenausführung
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Linksausführung |
4 | Pendeltürenausführung |
55 | Rechtsausführung |
(2) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.