TESFA/S
Artikelnummer:
101181958
TESFA/S
Artikelnummer:
101181958
- mit Montageanschläge
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESFA/S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Scharniers |
Zink-Druckguss |
Bruttogewicht |
225 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau außen |
Ja |
Montageanschläge |
Ja |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
22 mm |
Breite |
102 mm |
Höhe |
55 mm |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 23:49