TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Produkt-Typbezeichnung: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
ohne | ohne Montageanschläge |
A | mit Montageanschläge |
(2) | |
ohne | mit Zusatzscharnier |
S | ohne Zusatzscharnier |
(3) | |
ohne | Schraubklemmen |
CC | Zugfeder-Anschluss |
ST24 | Stecker 24 V |
(4) | |
.1 | Stecker unten |
.2 | Stecker oben |
(5) | |
0 | Anbau frontal |
180 | Einbau innen |
U | für kundenseitige Einstellung |
- 1 Leitungseinführung M 16 x 1.5
- 1 Steckeranschluss M12, 8-polig
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESFA/ST24.2/U |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101182877 |
EAN (European Article Number) |
4030661604510 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
IFA cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Farbe des Gehäuses |
schwarz |
Bruttogewicht |
840 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Einstellbarer Schaltwinkel |
Ja |
Zusatzscharnier |
Ja |
Montageanschläge |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungswinkel |
10 ° |
Öffnungswinkel |
180° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckanschluss, oben |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
21,5 mm |
Breite des Sensors |
141 mm |
Höhe des Sensors |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber-Nickel Legierung 10 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Zusatzscharnier |
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Einstellschlüssel ist im Lieferumfang enthalten |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 20:47