TESK

TESK

  • Metallgehäuse
Produkt-Typbezeichnung:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardscharnier
LLange Scharnierhälfte

(2)
Avoreingestellt für Frontanbau
Ivoreingestellt für Inneneinbau
Ueinstellbarer Schaltwinkel

(3)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
131 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

(4)
L1Leitung unten
L2Leitung oben
ST1Einbaustecker unten
ST2Einbaustecker oben

(5)
3MLeitungslänge 3 m (nur für L1 / L2)
5MLeitungslänge 5 m ( nur für L1 / L2)
10MLeitungslänge 10 m ( nur für L1 / L2)
20MLeitungslänge 20 m ( nur für L1 / L2)
30MLeitungslänge 30 m ( nur für L1 / L2)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

TESK-LA-11L1-3M

Artikelnummer 103005712

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-LA-11ST1

Artikelnummer 103005717

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-LA-12ST1

Artikelnummer 103005721

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-LU-11L1-3M

Artikelnummer 103005732

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-LU-12ST1

Artikelnummer 103005737

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-LU-12ST2

Artikelnummer 103005738

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-SA-11L1-3M

Artikelnummer 103005740

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-SA-11ST1

Artikelnummer 103005743

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-SA-12L1-3M

Artikelnummer 103005745

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-SA-12ST1

Artikelnummer 103005747

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-SA-12ST2

Artikelnummer 103005748

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESK-SI-11L2-3M

Artikelnummer 103005750

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel